SPT 2,5/ 2-V-5,0-EX BN - PCB klemensi
1194596

Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 22 A, nominal kesit: 2,5 mm2, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 2, ürün gamı: SPT 2,5/..-V-EX, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 90 °, renk: kahverengi, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 2,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Sabit tornavida yardımıyla açılan bağlantı alanı, uygun iletken bağlantısına imkan sağlar
Çalışması ve iletken bağlantısı tek yönden olduğundan cihazın önüne entegre edilebilir
Patlama riski bulunan alanlar için IEC/EN 60079-7 uyarınca "Ex eb" koruma tipine yönelik arttırılmış güvenlik gereksinimlerini karşılar
İki lehim pini lehimleme noktalarındaki mekanik gerilmeyi azaltır