ürün grubu COMBICON Terminals S
kesit alanı 1,5 mm2
pin aralığı 5 mm
bağlantı yöntemi Kablo koruyuculu vidalı bağlantı
montaj tipi Dalga lehimleme
PCB klemensi, nominal akım: 17,5 A, anma gerilimi (III/2): 400 V, nominal kesit: 1,5 mm2, potansiyel sayısı: 8, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 8, ürün gamı: PT 1,5/..-H, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Kablo koruyuculu vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı