MKDSN 2,5/ 4 HT BK R44 - PCB klemensi
1050595

Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 16 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, nominal kesit: 2,5 mm2, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 4, ürün gamı: MKDSN 2,5/..-HT, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: H1L Philipps recess with slotted Torx, montaj: THR lehimleme / dalga lehim, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: siyah, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: 44 mm genişlikte bant

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
İlgili iletken kesiti için son derece küçük tasarım
SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
Entegre koruyucu kılavuz, iletkenin gerilme kovanına yanlış şekilde yerleştirilmesini önler
Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar