cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-19770427Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
600 V | 30 A | 30 - 10 | ||
Kullanım grubu C | ||||
600 V | 30 A | 30 - 10 |
VDE çizim onayı
Onay kimliği: 40055394Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 32 A | 0,2 - 4 |