cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-19770427Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Çoklu kablo bağlantısı | 300 V | 15 A | 30 - 18 | |
Vidalı bağlantı | 300 V | 15 A | 30 - 12 | |
D | ||||
Çoklu kablo bağlantısı | 300 V | 10 A | 30 - 18 | |
Vidalı bağlantı | 300 V | 10 A | 30 - 12 |
DNV GL
Onay kimliği: TAE00001EVCSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
VDE çizim onayı
Onay kimliği: 40055394Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
320 V | 32 A | 0,2 - 4 |