cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-19770427Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
Yalnız tek telli kablolar | 300 V | 13,5 A | 30 - 16 | |
Standart | 300 V | 10 A | 30 - 16 | |
Kullanım grubu D | ||||
Yalnız tek telli kablolar | 150 V | 13,5 A | 30 - 16 | |
Standart | 300 V | 10 A | 30 - 16 |
VDE çizim onayı
Onay kimliği: 40055394Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
200 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 |