UL onaylı
Onay kimliği: E60425-20210507Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
1000 V | 38 A | 22 - 8 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20210507Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 38 A | 22 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 38 A | 22 - 8 |
VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40054188Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 41 A | 0,2 - 6 |