ürün grubu COMBICON Terminals M
kesit alanı 2,5 mm2
pin aralığı 5 mm
bağlantı yöntemi Kollu Push-in bağlantı
montaj tipi Dalga lehimleme
PCB klemensi, nominal akım: 24 A, anma gerilimi (III/2): 400 V, nominal kesit: 2,5 mm2, potansiyel sayısı: 2, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 2, ürün gamı: LPTA 2,5/, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Kollu Push-in bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 30 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, ambalaj tipi: karton ambalajlı