ürün grubu COMBICON Terminals XL
kesit alanı 16 mm2
pin aralığı 10 mm
bağlantı yöntemi Kollu Push-in bağlantı
montaj tipi Dalga lehimleme
PCB klemensi, nominal akım: 76 A, anma gerilimi (III/2): 1000 V, nominal kesit: 16 mm2, potansiyel sayısı: 5, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 5, ürün gamı: LPT 16/, pin aralığı: 10 mm, bağlantı yöntemi: Kollu Push-in bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Zigzag pin W, Pin uzunluğu [P]: 3,6 mm, ambalaj tipi: karton ambalajlı