LPT 16/ 3-10,0-ZB - PCB klemensi
1119811

ürün grubu COMBICON Terminals XL
kesit alanı 16 mm2
pin aralığı 10 mm
bağlantı yöntemi Kollu Push-in bağlantı
montaj tipi Dalga lehimleme

Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 76 A, anma gerilimi (III/2): 1000 V, nominal kesit: 16 mm2, potansiyel sayısı: 3, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 3, ürün gamı: LPT 16/, pin aralığı: 10 mm, bağlantı yöntemi: Kollu Push-in bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Zigzag pin W, Pin uzunluğu [P]: 3,6 mm, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Alet gerektirmeyen kol prensibi ile, yüksüklü/yüksüksüz iletkenlerin bağlantısında ve serbest bırakılmasında zamandan tasarruf sağlanır
Net olarak görülebilen kol konumları sayesinde, bağlantı alanlarının açılma ve kapanma durumuna yönelik güvenilir geri bildirim sağlanır
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Kol kapalı iken zamandan tasarruf sağlayan Push-in bağlantı
Renk kodlu aktüasyon kolu sayesinde sezgisel işletim