cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-19870330Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 6 A | 26 - 16 | ||
Kullanım grubu D | ||||
300 V | 6 A | 26 - 16 |
CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
Yalnız tek telli kablolar | 150 V | 10 A | 26 - 18 |
KEMA-KEUR
Onay kimliği: 2160724.01Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
130 V | 0,14 - 1 |