Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 6 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 76 A (41 A, PC 6 fişiyle birlikte), anma gerilimi (III/2): 1000 V, kontak yüzeyi: Ag, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 9, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 9, bağlantı sayısı: 9, ürün gamı: PCV 6-16/..-G, pin aralığı: 10,16 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 4 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 3, geçmeli sitemi: COMBICON PC 16, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı, 76 A'lik nominal akım PC 16 serisi konnektörlerle bağlantılıyken geçerlidir. 41 A'e PC 6 konnektörleri ile bağlantılıyken ulaşılır (UL'ye uygun olarak 50 A).