PC 4/ 4-G-7,62 BUGYNZ1083 - Baskılı devre kartı gövde
1973783

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 4 mm2, renk: mavi-gri, nominal akım: 20 A, anma gerilimi (III/2): 630 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 4, bağlantı sayısı: 4, ürün gamı: PC 4/..-G, pin aralığı: 7,62 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, geçmeli sitemi: COMBICON PC 4, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
Geçmeli modüller sayesinde kolay PCB değişimi
Geçme yönü PCB'ye paralel