Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 12, sıra sayısı: 2, pin sayısı: 6, bağlantı sayısı: 12, ürün gamı: MCDV 1,5/..-G1, pin aralığı: 3,81 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 3,4 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MC 1,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı, MCV fiş komponentleri ile birlikte, hem MCVW hem de MCVR fişi kullanılmalıdır.