Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

MCDNV 1,5/ 6-G1-3,5 P14THR - Baskılı devre kartı gövde
1953046

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 12, sıra sayısı: 2, pin sayısı: 6, bağlantı sayısı: 12, ürün gamı: MCDNV 1,5/..-G1-THR, pin aralığı: 3,5 mm, montaj: THR lehimleme / dalga lehim, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 1,4 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı, Pin uzunluğu 1.4 mm'dir. Through hole reflow teknolojisi ile ilgili kullanıcı bilgileri ve tasarım önerileri için bkz: "İndirmeler"

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
Düşey bağlantı sayesinde PCB üzerinde çok sıralı düzen sağlanır
Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
Farklı seviyelerde iletken bağlantısı, daha yüksek kontak yoğunluğunu mümkün kılar