MCD 1,5/ 5-G3-3,5 P26 THR MAG
-
Baskılı devre kartı gövde
1712838
Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 10, sıra sayısı: 2, pin sayısı: 5, bağlantı sayısı: 10, ürün gamı: MCD 1,5/..-G3-THR, pin aralığı: 3,5 mm, montaj: THR lehimleme / dalga lehim, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 2,6 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MC 1,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: Tüp magazin
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Baskılı devre kartı gövde |
Ürün gamı | MCD 1,5/..-G3-THR |
Ürün grubu | COMBICON Connectors S |
Tasarım | Through hole reflow için uygun komponent |
Kutup sayısı | 5 |
Pin aralığı | 3,5 mm |
Bağlantı sayısı | 10 |
Satır sayısı | 2 |
Potansiyel sayısı | 10 |
Montaj flanşı | onsuz |
Pin dizilimi | Lineer pinleme |
Potansiyel başına lehim pini | 1 |
Özellikler | |
Nominal akım IN | 8 A |
Nominal gerilim UN | 160 V |
Hacim direnci | 3,5 mΩ |
Nominal gerilim (III/3) | 160 V |
Nominal aşırı gerilim (III/3) | 2,5 kV |
Nominal gerilim (III/2) | 160 V |
Nominal aşırı gerilim (III/2) | 2,5 kV |
Anma gerilimi (II/2) | 320 V |
Nominal aşırı gerilim (II/2) | 2,5 kV |
Montaj tipi | THR lehimleme / dalga lehim |
Pin dizilimi | Lineer pinleme |
Proses açıklamaları | |
Proses | Reflow/dalga lehim |
Nem Hassasiyet Seviyesi | MSL 1 |
Sınıflandırma sıcaklığı Tc | 260 °C |
Reflow'da lehim çevrimleri | 3 |
Malzeme verisi - kontak | |
Not | WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz |
Kontak malzemesi | Cu alaşımı |
Yüzey özellikleri | Kalay kaplı |
Metal yüzey temas alanı (üst katman) | Kalay (3 - 5 µm Sn) |
Metal yüzey temas alanı (orta katman) | Nikel (1 - 3 µm Ni) |
Metal yüzey lehim alanı (üst katman) | Kalay (3 - 5 µm Sn) |
Metal yüzey lehim alanı (orta katman) | Nikel (1 - 3 µm Ni) |
Malzeme verisi - muhafaza | |
Renk (Muhafaza) | siyah (9005) |
Yalıtım malzemesi | LCP |
İzolasyon malzeme grubu | IIIa |
IEC 60112'ye göre CTI | 175 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Boyutlu çizim |
|
Pin aralığı | 3,5 mm |
Genişlik [g] | 18,6 mm |
Yükseklik [y] | 25,7 mm |
Uzunluk [l] | 22,4 mm |
Kurulu durumda yükseklik | 23,1 mm |
Lehim pin uzunluğu [P] | 2,6 mm |
Pin ölçüleri | 0,8 x 0,8 mm |
PCB tasarımı | |
Pin aralığı | 12,70 mm |
Delik çapı | 1,4 mm |
Gözle muayene | |
Spesifikasyon | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Sonuç | Test geçildi |
Boyut incelemesi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Sonuç | Test geçildi |
İnskripsiyonların direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Sonuç | Test geçildi |
Polarizasyon ve kodlama | |
Spesifikasyon | IEC 60512-13-5:2006-02 |
Sonuç | Test geçildi |
Ara parçadaki kontak taşıyıcı | |
Spesifikasyon | IEC 60512-15-1:2008-05 |
Ara parçadaki kontak taşıyıcı Gereklilikler > 20 N |
Test geçildi |
Sökme ve takma kuvvetleri | |
Sonuç | Test geçildi |
Çevrim sayısı | 25 |
Kutup başına bağlantı kuvveti, yaklaşık | 8 N |
Kutup başına çekme kuvveti, yaklaşık | 6 N |
Termal test | Test grubu C | |
Spesifikasyon | IEC 60512-5-1:2002-02 |
Test edilen kutup sayısı | 5 |
İzolasyon direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar | > 5 MΩ |
Hava klerans ve sürünme mesafeleri | | |
Spesifikasyon | IEC 60664-1:2007-04 |
İzolasyon malzeme grubu | IIIa |
Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) | CTI 175 |
Nominal izolasyon gerilimi (III/3) | 160 V |
Nominal aşırı gerilim (III/3) | 2,5 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) | 1,5 mm |
minimum krepaj mesafesi (III/3) | 2,5 mm |
Nominal izolasyon gerilimi (III/2) | 160 V |
Nominal aşırı gerilim (III/2) | 2,5 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) | 1,5 mm |
minimum krepaj mesafesi (III/2) | 1,6 mm |
Nominal izolasyon gerilimi (II/2) | 320 V |
Nominal aşırı gerilim (II/2) | 2,5 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) | 1,5 mm |
minimum krepaj mesafesi (II/2) | 3,2 mm |
Titreşim testi | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
Büyüklük | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Hızlanma | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Her eksen için test süresi | 2,5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Dayanım testi | |
Spesifikasyon | IEC 60512-9-1:2010-03 |
Deniz seviyesinde darbe dayanım gerilimi | 2,95 kV |
Kontak direnci R1 | 3,5 mΩ |
Kontak direnci R2 | 3,5 mΩ |
Kontak direnci R2 2. kat | 4 mΩ |
Takma/sökme çevrimi | 25 |
İklim testi | |
Spesifikasyon | ISO 6988:1985-02 |
Aşındırıcı stres | 0.2 dm3 SO2 on 300 dm3/40 °C/1 çevrim |
Isıl stres | 100 °C/168 h |
Güç frekansı dayanım gerilimi | 1,39 kV |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 100 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
Göreceli nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
Ambalaj tipi | Tüp magazin |
Ürün numarası | 1712838 |
Ambalaj birimi | 700 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | AAB |
Ürün Kodu | AABTEA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626297613 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 10,05 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 10,05 g |
Gümrük tarife no | 85366930 |
Menşe ülke | SK |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
Farklı seviyelerde iletken bağlantısı, daha yüksek kontak yoğunluğunu mümkün kılar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018