IPCV 5/ 8-GF-7,62 - Baskılı devre kartı gövde
1708996

ürün grubu COMBICON Connectors L
kesit alanı 6 mm2
montaj tipi Dalga lehimleme
ambalaj tipi karton ambalajlı

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 6 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 32 A, anma gerilimi (III/2): 630 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 8, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 8, bağlantı sayısı: 8, ürün gamı: IPCV 5/..-GF, pin aralığı: 7,62 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 3, geçmeli sitemi: COMBICON PC 5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj yöntemi: Yivli flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
Dokunma emniyetli cihaz çıkışları veya PCB/PCB bağlantıları için soket kontaklara sahip evrik taban soketi
Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
Entegre çift çelik yay sayesinde sıcaklık ve güç dalgalanmalarında ilave emniyet sağlanır