Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 38, sıra sayısı: 2, pin sayısı: 19, bağlantı sayısı: 38, ürün gamı: DMCV 1,5/..-G1F-THR, pin aralığı: 3,5 mm, montaj: THR lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 2,6 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON DFMC 1,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: Lock and release kilitleme sistemi, montaj yöntemi: Kilitleme & Gevşeme, ambalaj tipi: karton ambalajlı