Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

DMCV 1,5/13-G1F-3,5-LR P35 - Baskılı devre kartı gövde
1054074

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 26, sıra sayısı: 2, pin sayısı: 13, bağlantı sayısı: 26, ürün gamı: DMCV 1,5/..-G1F, pin aralığı: 3,5 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON DFMC 1,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: Lock and release kilitleme sistemi, montaj yöntemi: Kilitle-bırak yivli flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Karşıt renkteki Lock and Release işletme kolu sayesinde otomatik kilitleme ve sezgisel serbest bırakma
Farklı seviyelerde iletken bağlantısı, daha yüksek kontak yoğunluğunu mümkün kılar
Alanın kısıtlı olduğu uygulamalar için küçük komponent boyutu
Düşey bağlantı sayesinde PCB üzerinde çok sıralı düzen sağlanır