cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20110128Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 8 A | |||
D | ||||
300 V | 8 A |
Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin
Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 38, sıra sayısı: 2, pin sayısı: 19, bağlantı sayısı: 38, ürün gamı: DMC 1,5/..-G1, pin aralığı: 3,5 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON DFMC 1,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 8 A | |||
D | ||||
300 V | 8 A |