cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-19920306Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
150 V | 6 A | |||
Kullanım grubu C | ||||
50 V | 6 A |
VDE üretim izleme raporu
Onay kimliği: 40042389Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 6 A |