cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-19931011Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Standart | 300 V | 16 A | ||
D | ||||
Standart | 300 V | 10 A | ||
Alternatif 1 | 150 V | 15 A |
Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 14, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 14, bağlantı sayısı: 14, ürün gamı: CC 2,5/..-GF-LR, pin aralığı: 5 mm, montaj: THR lehimleme / dalga lehim, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 2 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: Lock and release kilitleme sistemi, montaj yöntemi: Kilitle-bırak yivli flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı
Ürün tipi | Baskılı devre kartı gövde |
Ürün gamı | CC 2,5/..-GF-LR |
Ürün grubu | COMBICON Connectors M |
Tasarım | Through hole reflow için uygun komponent |
Kutup sayısı | 14 |
Pin aralığı | 5 mm |
Bağlantı sayısı | 14 |
Satır sayısı | 1 |
Potansiyel sayısı | 14 |
Montaj tipi | Kilitle-bırak yivli flanş |
Pin dizilimi | Lineer pinleme |
Potansiyel başına lehim pini | 1 |
Özellikler | |
Nominal akım IN | 12 A |
Nominal gerilim UN | 320 V |
Kontak direnci | 1,1 mΩ |
Nominal gerilim (III/3) | 250 V |
Nominal aşırı gerilim (III/3) | 4 kV |
Nominal gerilim (III/2) | 320 V |
Nominal aşırı gerilim (III/2) | 4 kV |
Anma gerilimi (II/2) | 400 V |
Nominal aşırı gerilim (II/2) | 4 kV |
Montaj tipi | THR lehimleme / dalga lehim |
Pin dizilimi | Lineer pinleme |
Flanş | |
Sıkma torku | 0,3 Nm |
Proses açıklamaları | |
Proses | Reflow/dalga lehim |
Nem Hassasiyet Seviyesi | MSL 1 |
Sınıflandırma sıcaklığı Tc | 260 °C |
Reflow'da lehim çevrimleri | 3 |
Malzeme verisi - kontak | |
Not | WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz |
Kontak malzemesi | Cu alaşımı |
Yüzey özellikleri | Kalay kaplı |
Metal yüzey temas alanı (üst katman) | Kalay (3 - 5 µm Sn) |
Metal yüzey temas alanı (orta katman) | Nikel (1,3 - 3 µm Ni) |
Metal yüzey lehim alanı (üst katman) | Kalay (3 - 5 µm Sn) |
Metal yüzey lehim alanı (orta katman) | Nikel (1,3 - 3 µm Ni) |
Malzeme verisi - muhafaza | |
Renk (Muhafaza) | siyah (9005) |
Yalıtım malzemesi | LCP |
İzolasyon malzeme grubu | IIIa |
IEC 60112'ye göre CTI | 175 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Lehimleme sürecinin ayrıntıları | IEC 60068-2-58 veya DIN EN 61760-1 (son versiyon) ile uyumlu reflow prosesleri ile gerçekleştirilen proses Nem Hassasiyet Seviyesi (MSL) = 1, IPC/JEDEC J-STD-020-C'ye uygun |
Çalışma durumu | IEC 61984'e uygun olarak COMBICON konnektörlerinde anahtarlama gücü (COC) yoktur. Gerilim taşırken veya yük altında sökülüp takılmamalıdırlar. |
Boyutlu çizim |
|
Pin aralığı | 5 mm |
Genişlik [g] | 80 mm |
Yükseklik [y] | 10,57 mm |
Uzunluk [l] | 12 mm |
Kurulu durumda yükseklik | 8,57 mm |
Lehim pin uzunluğu [P] | 2 mm |
Pin ölçüleri | 1 x 1 mm |
PCB tasarımı | |
Delik çapı | 1,6 mm |
Gözle muayene | |
Spesifikasyon | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Sonuç | Test geçildi |
Boyut incelemesi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Sonuç | Test geçildi |
İnskripsiyonların direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Sonuç | Test geçildi |
Polarizasyon ve kodlama | |
Spesifikasyon | IEC 60512-13-5:2006-02 |
Sonuç | Test geçildi |
Ara parçadaki kontak taşıyıcı | |
Spesifikasyon | IEC 60512-15-1:2008-05 |
Ara parçadaki kontak taşıyıcı Gereklilikler > 20 N |
Test geçildi |
Sökme ve takma kuvvetleri | |
Sonuç | Test geçildi |
Çevrim sayısı | 25 |
Kutup başına bağlantı kuvveti, yaklaşık | 8 N |
Kutup başına çekme kuvveti, yaklaşık | 6 N |
Termal test | Test grubu C | |
Spesifikasyon | IEC 60512-5-1:2002-02 |
Test edilen kutup sayısı | 20 |
İzolasyon direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar | > 5 MΩ |
Hava klerans ve sürünme mesafeleri | | |
Spesifikasyon | IEC 60664-1:2007-04 |
İzolasyon malzeme grubu | IIIa |
Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) | CTI 175 |
Nominal izolasyon gerilimi (III/3) | 250 V |
Nominal aşırı gerilim (III/3) | 4 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) | 3 mm |
minimum krepaj mesafesi (III/3) | 4 mm |
Nominal izolasyon gerilimi (III/2) | 320 V |
Nominal aşırı gerilim (III/2) | 4 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) | 3 mm |
minimum krepaj mesafesi (III/2) | 3,2 mm |
Nominal izolasyon gerilimi (II/2) | 400 V |
Nominal aşırı gerilim (II/2) | 4 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) | 3 mm |
minimum krepaj mesafesi (II/2) | 4 mm |
Titreşim testi | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
Büyüklük | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Hızlanma | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Her eksen için test süresi | 2,5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Dayanım testi | |
Spesifikasyon | IEC 60512-9-1:2010-03 |
Deniz seviyesinde darbe dayanım gerilimi | 4,8 kV |
Kontak direnci R1 | 1,1 mΩ |
Kontak direnci R2 | 1,2 mΩ |
Takma/sökme çevrimi | 25 |
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar | > 5 MΩ |
İklim testi | |
Spesifikasyon | ISO 6988:1985-02 |
Aşındırıcı stres | 0.2 dm3 SO2 on 300 dm3/40 °C/1 çevrim |
Isıl stres | 100 °C/168 h |
Güç frekansı dayanım gerilimi | 2,21 kV |
Şoklar | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-27:2008-02 |
Pals şekli | Yarı-sinüzoidal |
Hızlanma | 30g |
Şok süresi | 18 ms |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 100 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
Göreceli nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
Ambalaj tipi | karton ambalajlı |
Ürün numarası | 1836803 |
Ambalaj birimi | 52 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | AAC |
Ürün Kodu | AACTAB |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626021096 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 2,22 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 2,22 g |
Gümrük tarife no | 85366930 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |