PTCM 0,5/ 6-P-2,5 WH - PCB konnektörü
1269184

PCB konnektörü, nominal kesit: 0,75 mm2, renk: beyaz, nominal akım: 6 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak türü: Dişi, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 6, ürün gamı: PTCM 0,5/..-P, pin aralığı: 2,5 mm, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, geçmeli sitemi: COMBICON PTSM, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Beyaz tasarım: Lehimleme veya kullanım esnasında tutarlı renk
Çok kompakt boyutlarda 6 A yüksek akım taşıma kapasitesi
Yüksek sayıda krimpli iletkenlerin uygun maliyetle bağlantısı
Opsiyonel olarak manüel ve otomatik krimp için aletler