cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20101209Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
150 V | 6 A | 22 - 18 | ||
Kullanım grubu D | ||||
150 V | 6 A | 22 - 18 |
VDE çizim onayı
Onay kimliği: 40048497Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 6 A | 0,14 - 0,75 |