IPD PL 5P2,5 M A5,0 PVC GY
-
Bağlantı kablosu
1526879
Bağlantı kablosu/ Push-lock bağlantı, pin sayısı: 4+PE, Pin, 450 V, 16 A, PA, açık gri, kodlama: P, 2,5 mm2, kablo uzunluğu: 5 m, Erkek düz, açık açık kablo
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Bileşenler doğrudan takıldığı için gücün kolay dağıtımı
Push-Lock bağlantı ile sahada basit, zaman kazandıran kablaj
Tüm sistem genelinde IP66, IP68 ve IP69K ile zorlu ortamlarda güvenilir montaj
Özellikle zorlu montaj koşullarında bile güvenli, aletsiz kilitleme
Ön montajlı kablo düzenekleriyle hızlı devreye alma