EAC
Onay kimliği: KZ7500651131219505cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 30 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | 30 - 10 | ||
| F | ||||
| 600 V | 15 A | 30 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 30 - 10 | ||
Bıçaklı ayırma klemensi, nom. gerilim: 630 V, nominal akım: 16 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaj: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri
| Ürün tipi | Ayırmalı klemens |
| Bağlantı sayısı | 4 |
| Satır sayısı | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,02 W |
| Kat başına bağlantı sayısı | 4 |
| Nominal kesit | 4 mm² |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Kesit AWG | 24 ... 10 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 24 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Çok telli kablo kesiti (aynı kesite sahip 2 kablo, TWIN yüksüklü ve plastik kılıflı) | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| AWG tek telli aynı kesite sahip 2 kablo | 24 ... 18 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| AWG çok telli aynı kesite sahip 2 kablo | 24 ... 16 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Nominal kesit alanı | 4 mm² |
| Nominal akım | 16 A |
| Maksimum yük akımı | 16 A |
| Nominal gerilim | 630 V (Yalıtım voltajlarda > 500 V tüm terminal noktaları uygun sıkma torku ile kapatılmalıdır.) |
| Genişlik | 6,2 mm |
| Yükseklik | 63,5 mm |
| NS 32'te derinlik | 52 mm |
| NS 35/7,5'te derinlik | 47 mm |
| NS 35/15'te derinlik | 54,5 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -40 °C |
| Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 125 °C |
| Aşırı gerilim testi | |
| Test gerilimi set değeri | 9,8 kV |
| Sonuç | Test geçildi |
| Sıcaklık artış testi | |
| Gereksinim sıcaklık artış testi | Sıcaklık artışı ≤ 45 K |
| Sonuç | Test geçildi |
| Kısa süreli dayanım akımı 1,5 mm² | 0,18 kA |
| Sonuç | Test geçildi |
| Güç frekansı dayanım gerilimi | |
| Test gerilimi set değeri | 1,89 kV |
| Sonuç | Test geçildi |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Evet |
| Mekanik kuvvet | |
| Sonuç | Test geçildi |
| Taşıyıcıdaki ek | |
| DIN rayı/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
| Sonuç | Test geçildi |
| İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
| Dönme hızı | 10 (+/- 2) rpm |
| Devir | 135 |
| Kablo kesiti/ağırlık | 0.2 mm2/0.2 kg |
| 4 mm²/0,9 kg | |
| 6 mm2/1.4 kg | |
| Sonuç | Test geçildi |
| İğne ucu alevi testi | |
| İfşa süresi | 30 s |
| Sonuç | Test geçildi |
| Osilasyon/geniş bant gürültüsü | |
| Spesifikasyon | EN 50155:2021-07 |
| Spektrum | Hizmet ömrü testi 2. kategori, sınıf B, boji üzerinde |
| Frekans | f1 = 5 Hz ila f2 = 250 Hz |
| ASD seviyesi | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Hızlanma | 3,12g |
| Her eksen için test süresi | 5 h |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
| Sonuç | Test geçildi |
| Şoklar | |
| Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
| Hızlanma | 5g |
| Şok süresi | 30 ms |
| Her yön için şok sayısı | 3 |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 90 % |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Montaj tipi | NS 32 |
| NS 35/7,5 | |
| NS 35/15 |
| Ürün numarası | 2775265 |
| Ambalaj birimi | 50 pc |
| Satış Kodu | BE1 |
| Ürün Kodu | BE1231 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918068547 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 16,32 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 16,154 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250108 |
| ECLASS-15.0 | 27250108 |
| ETIM 10.0 | EC000902 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ec69ce59-49c9-4694-bea6-c04d239cb85a |