MTK BU - Bıçaklı ayırma klemensi
3101197

kesit alanı
pin aralığı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Bıçaklı ayırma klemensi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 16 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yerden kazandıran tasarım
16 A'e kadar yüksek akım taşıma kapasitesi