GTF 76/230 - Ayırmalı klemens
3121012

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Ayırmalı klemens, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 41 A, 1 kat, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit: 0,5 mm2 - 10 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Ayırma kızağı kapatıldığında, "açık" konuma geçiş, sarı ışık topraklı normal çalışma gösterir
Ayırma kızağı "kapalı" konumuna açıldıktan sonra, kırmızı ışık kontrol devresinde bir toprak hatası olup olmadığını gösterir