PTCB E1 24DC/8A NO
-
Elektronik devre kesici
2909910
24 V DC'deki yükleri aşırı yük ve kısa devreye karşı korumak için 1 kanallı elektronik devre kesici. CLIPLINE complete klemens sisteminden bileşenlerle kolay potansiyel dağıtımı. Sabit nominal akım bulunan. DIN raylarına montaj için.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
PTCB'nin işlevlerini açıklayan bir donanım öğreticisi var mı?
Evet, PTCB ile çalışmaya başlamayı kolaylaştıran bir donanım öğreticisi mevcuttur.... Daha fazla görüntüle
Evet, PTCB ile çalışmaya başlamayı kolaylaştıran bir donanım öğreticisi mevcuttur.
Daha az görüntüleNominal akım nasıl ayarlanır?
1. LED butonunu > 2 saniye basılı tutarak programlama modunu başlatın. LED, ayarlanan nominal akımı sarı yanıp sönme ritmi aracılığıyla gösterir, örn. 4 A için 4 yanıp sönme.
2. Butona birkaç kez basarak gerekli nominal akımı ayarlayın, örneğin...
Daha fazla görüntüle
1. LED butonunu > 2 saniye basılı tutarak programlama modunu başlatın. LED, ayarlanan nominal akımı sarı yanıp sönme ritmi aracılığıyla gösterir, örn. 4 A için 4 yanıp sönme.
2. Butona birkaç kez basarak gerekli nominal akımı ayarlayın, örneğin 3 A için 3 kez; ardından bu ayar 3 kez yanıp sönme ile gösterilir.
3. Yeni akım değerini onaylamak için kanal butonunu > 2 saniye basılı tutun.
Onaylama yapılmazsa, kanal 60 saniye sonra programlama modundan çıkar.
PTCB hangi sinyalleri sunar?
PTCB'nin, 13-14 potansiyelsiz kontaklı (NO/NO2) veya sıfırlama girişi ve durum çıkışı kombinasyonlu (SI-R) farklı versiyonları vardır
NO - potansiyelsiz ikaz kontağı 13-14
Bu, PTCB'nin durumunu gösterir. Arızadan kaynaklı kapatma varsa, bi...
Daha fazla görüntüle
PTCB'nin, 13-14 potansiyelsiz kontaklı (NO/NO2) veya sıfırlama girişi ve durum çıkışı kombinasyonlu (SI-R) farklı versiyonları vardır
NO - potansiyelsiz ikaz kontağı 13-14
Bu, PTCB'nin durumunu gösterir. Arızadan kaynaklı kapatma varsa, bir mesaj verir.
kapalı = arıza yok
açık = arızadan kaynaklı kapatma var
NO2 ile, kanal manuel olarak kapatıldığında da kontak açılır.
SI - durum çıkışı
PTCB'nin ters durumunu yansıtan potansiyele bağlı durum sinyali. Arızadan kaynaklı kapatma varsa, bir mesaj verir.
Yüksek (24 V) = arızadan kaynaklı kapatma var
Düşük (0 V) = hata yok
Maksimum akım 20 mA
RST - sıfırlama girişi
Bir hata nedeniyle kapatılan kanal, düşen kenar aracılığıyla tekrar açılır.
Kısa devre için maksimum akım nedir?
Maksimum akım, bir kısa devre durumunda güç kaynağı ünitesinin sağlayabileceği mevcut akıma ve kısa devre türüne bağlıdır. Akım, PTCB tarafından sınırlanmaz.
Kaç adet PTCB birlikte köprülenebilir?
PTCB'lerin birbirine köprülenmesindeki sınırlama PTCB'lerden değil, köprülerden kaynaklanmaktadır. Köprüler maksimum 32 A akım taşıyabilir ve en büyük köprü 50 kutupludur. Uygun bir akım değeriyle, 50 adede kadar PTCB bu sayede köprülenebilir.
PTCB hangi klemensler ile uyumludur?
PTCB, CLIPLINE complete ürün gamının tamamıyla uyumludur, böylece gereksinimlere bağlı olarak ilgili bir klemens kullanılabilir. İlgili köprüler de CLIPLINE complete klemens ürün gamının bir parçasıdır. Uyumlu ürün seçenekleri (ve ilgili köprüler) ür... Daha fazla görüntüle
PTCB, CLIPLINE complete ürün gamının tamamıyla uyumludur, böylece gereksinimlere bağlı olarak ilgili bir klemens kullanılabilir. İlgili köprüler de CLIPLINE complete klemens ürün gamının bir parçasıdır. Uyumlu ürün seçenekleri (ve ilgili köprüler) ürün sayfasındaki aksesuarlar sekmesinde bulunabilir.
Daha az görüntüle