PTCB E1 24DC/2A SI-R - Elektronik devre kesici
1135749

24 V yükleri korumak için 1 kanal elektronik sigorta. CLIPLINE complete sisteminden klemensler kullanarak kolay potansiyel dağıtımı. Durum çıkışı, reset girişi ve elektronik kilitleme bulunan. DIN raylarına montaj için.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

CLIPLINE complete klemens sistemiyle köprüleme opsiyonu sayesinde basit uygulama ayarı
Kontrol panosunda daha fazla alan: sadece 6 mm genişlikte koruma
Uygun koruma için münferit kurulum, tam olarak ihtiyaçlarınıza yönelik
Entegre durum çıkışı ve sıfırlama girişi sayesinde gelişmiş diyagnostik ve kontrol seçenekleri
İlave dahili çıkış sigortası sayesinde kablolar ve sensörlerin yanısıra NED Sınıf 2 devreler için ideal koruma

Sıkça Sorulan Sorular


PTCB'nin işlevlerini açıklayan bir donanım öğreticisi var mı?

video thumbnail of faq answer

Evet, PTCB ile çalışmaya başlamayı kolaylaştıran bir donanım öğreticisi mevcuttur.... Daha fazla görüntüle

Evet, PTCB ile çalışmaya başlamayı kolaylaştıran bir donanım öğreticisi mevcuttur.

Daha az görüntüle

Nominal akım nasıl ayarlanır?

1. LED butonunu > 2 saniye basılı tutarak programlama modunu başlatın. LED, ayarlanan nominal akımı sarı yanıp sönme ritmi aracılığıyla gösterir, örn. 4 A için 4 yanıp sönme.
2. Butona birkaç kez basarak gerekli nominal akımı ayarlayın, örneğin... Daha fazla görüntüle

1. LED butonunu > 2 saniye basılı tutarak programlama modunu başlatın. LED, ayarlanan nominal akımı sarı yanıp sönme ritmi aracılığıyla gösterir, örn. 4 A için 4 yanıp sönme.
2. Butona birkaç kez basarak gerekli nominal akımı ayarlayın, örneğin 3 A için 3 kez; ardından bu ayar 3 kez yanıp sönme ile gösterilir.
3. Yeni akım değerini onaylamak için kanal butonunu > 2 saniye basılı tutun.
Onaylama yapılmazsa, kanal 60 saniye sonra programlama modundan çıkar.

Daha az görüntüle

PTCB hangi sinyalleri sunar?

PTCB'nin, 13-14 potansiyelsiz kontaklı (NO/NO2) veya sıfırlama girişi ve durum çıkışı kombinasyonlu (SI-R) farklı versiyonları vardır
 
NO - potansiyelsiz ikaz kontağı 13-14
Bu, PTCB'nin durumunu gösterir. Arızadan kaynaklı kapatma varsa, bi... Daha fazla görüntüle

PTCB'nin, 13-14 potansiyelsiz kontaklı (NO/NO2) veya sıfırlama girişi ve durum çıkışı kombinasyonlu (SI-R) farklı versiyonları vardır
 
NO - potansiyelsiz ikaz kontağı 13-14
Bu, PTCB'nin durumunu gösterir. Arızadan kaynaklı kapatma varsa, bir mesaj verir.
kapalı = arıza yok
açık = arızadan kaynaklı kapatma var
NO2 ile, kanal manuel olarak kapatıldığında da kontak açılır.
 
SI - durum çıkışı
PTCB'nin ters durumunu yansıtan potansiyele bağlı durum sinyali. Arızadan kaynaklı kapatma varsa, bir mesaj verir.
Yüksek (24 V) = arızadan kaynaklı kapatma var
Düşük (0 V) = hata yok
Maksimum akım 20 mA
 
RST - sıfırlama girişi
Bir hata nedeniyle kapatılan kanal, düşen kenar aracılığıyla tekrar açılır.

Daha az görüntüle

Kısa devre için maksimum akım nedir?

Maksimum akım, bir kısa devre durumunda güç kaynağı ünitesinin sağlayabileceği mevcut akıma ve kısa devre türüne bağlıdır. Akım, PTCB tarafından sınırlanmaz.


Kaç adet PTCB birlikte köprülenebilir?

PTCB'lerin birbirine köprülenmesindeki sınırlama PTCB'lerden değil, köprülerden kaynaklanmaktadır. Köprüler maksimum 32 A akım taşıyabilir ve en büyük köprü 50 kutupludur. Uygun bir akım değeriyle, 50 adede kadar PTCB bu sayede köprülenebilir.


PTCB hangi klemensler ile uyumludur?

PTCB, CLIPLINE complete ürün gamının tamamıyla uyumludur, böylece gereksinimlere bağlı olarak ilgili bir klemens kullanılabilir. İlgili köprüler de CLIPLINE complete klemens ürün gamının bir parçasıdır. Uyumlu ürün seçenekleri (ve ilgili köprüler) ür... Daha fazla görüntüle

PTCB, CLIPLINE complete ürün gamının tamamıyla uyumludur, böylece gereksinimlere bağlı olarak ilgili bir klemens kullanılabilir. İlgili köprüler de CLIPLINE complete klemens ürün gamının bir parçasıdır. Uyumlu ürün seçenekleri (ve ilgili köprüler) ürün sayfasındaki aksesuarlar sekmesinde bulunabilir.

Daha az görüntüle