VAL-US 60/O
-
Tip 2 aşırı gerilim koruma cihazı
2906279
Taban elemanı ve yüksek kapasiteli varistörlü fişten meydana gelen aşırı gerilim arestörleri, NS 35/7.5 üzerine montaj için, 1-kanallı
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | NEMA güç kaynağı üniteleri için dalgalanma koruması |
| Ürün gamı | VALVETRAB MS |
| IEC kategorisi | II |
| T2 | |
| EN tip | T2 |
| Tasarım | Ray modülü, iki kısımlı, bölünebilir |
| Kutup sayısı | 1 |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | optik |
| Port sayısı | One |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M5 |
| Sıkma torku | 3 Nm ... 4,5 Nm (UL) |
| 27 lbf-in. ... 40 lbf-in. (UL) | |
| Kablo soyma uzunluğu | 16 mm |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 25 mm² |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 35 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 15 ... 2 |
| 14 ... 2 (UL) | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M5 |
| Sıkma torku | 4,5 Nm |
| 30 lbf-in. (UL) | |
| Kablo soyma uzunluğu | 16 mm |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 25 mm² |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 35 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 15 ... 2 |
| 14 ... 2 (UL) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 17,6 mm |
| Yükseklik | 77,1 mm |
| Derinlik | 89,2 mm |
| Renk | siyah (RAL 9005) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Muhafaza malzemesi | PBT |
| Koruma hatları | L-PEN |
| (L+) - (L-) | |
| (L-) - PE | |
| (L+) - PE | |
| Hareket yönü | L-N / L-PEN |
| Nominal gerilim UN | 60 V DC |
| -48 V DC (RRH) | |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksimum sürekli gerilim UC | 75 V AC |
| 100 V DC | |
| Maksimum sürekli gerilim UC (L-N) | 75 V AC |
| 100 V DC | |
| Maksimum sürekli gerilim UC (L-PEN) | 75 V AC |
| 100 V DC | |
| Nominal yük akımı IL | 80 A |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 0,45 mA |
| Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 35 mVA |
| Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 15 kA |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (L-N) | 15 kA |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (L-PEN) | 15 kA |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs (L-N) | 40 kA |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs (L-PEN) | 40 kA |
| Kısa devre stabilitesi ISCCR | 25 kA |
| Koruma seviyesi Up | ≤ 0,55 kV |
| Koruma seviyesi Up (L-N) | ≤ 0,55 kV |
| Koruma seviyesi Up (L-PEN) | ≤ 0,55 kV |
| Artık gerilim Ures | ≤ 0,55 kV (In'de) |
| ≤ 0,425 kV (10 kA'de) | |
| ≤ 0,325 kV (5 kA'de) | |
| ≤ 0,275 kV (3 kA'de) | |
| UT'de TOV davranışı | 100 V AC (5 sn / dayanma modu) |
| UT'de TOV davranışı (L-N) | 100 V AC (5 sn / dayanma modu) |
| UT'de TOV davranışı (L-PEN) | 100 V AC (5 sn / dayanma modu) |
| Tepki süresi tA | ≤ 25 ns |
| Tepki süresi tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tepki süresi tA (L-PEN) | ≤ 25 ns |
| V tipi geçiş kablajlı maks. ön sigorta | 80 A AC (gG) |
| Paralel kablajlı maks. ön sigorta | 125 A AC (gG) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 (sadece tüm terminal uçları kullanıldığında) |
| IP20 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | maks. 2000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
| Darbe (çalışma) | 25g (Yarı sinüs eğrisi / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Titreşim (çalışma) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL spesifikasyonları | |
| Maksimum sürekli çalışma gerilimi MCOV | 75 V AC |
| Maksimum Sürekli Çalışma Gerilimi MCOV (L-N) | 75 V AC |
| Maksimum sürekli çalışma gerilimi MCOV (L-G) | 75 V AC |
| Maksimum sürekli çalışma çerilimi MCOV (L+) - (L-) | 100 V DC |
| Maksimum sürekli çalışma gerilimi MCOV (L+/L-) - G | 100 V DC |
| Gerilim koruma seviyesi VPR | 500 V |
| Gerilim koruma seviyesi VPR (L-N) | 0,5 kV |
| Gerilim koruma seviyesi VPR (L+) - (L-) | 0,33 kV |
| Gerilim koruma seviyesi VPR (L+/L-) -G | 0,33 kV |
| Nominal darbe deşarj akımı In | 10 kA |
| Nominal darbe deşarj akımı In (L-N) | 10 kA |
| Nominal darbe deşarj akımı In (L+) - (L-) | 10 kA |
| Nominal darbe deşarj akımı In (L+/L-) - G | 10 kA |
| Koruma hatları | L-L |
| L-G | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| Nominal gerilim | 60 V DC |
| Güç dağıtım sistemi | Single phase |
| Ölçülen sınır gerilimi | 630 V |
| Ölçülen sınır gerilimi MLV (L-N) | 630 V |
| SPD Tipi | 4CA |
| UL gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
| Çalışma gerilimi | 125 V AC |
| AC çalışma akımı | 1 A AC |
| UL bağlantı verileri | |
| Sıkma torku | 30 lbf-in. |
| Kablo kesiti AWG | 14 ... 2 |
| Hava klerans ve sürünme mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61643-11 / UL 840 |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 2906279 |
| Ambalaj birimi | 12 pc |
| Satış Kodu | CL1 |
| Ürün Kodu | CL1321 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626063041 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 124,75 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 124,75 g |
| Gümrük tarife no | 85363090 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
MPB F400X16/ 1GS - Köprü 2818342
-
MPB F200X16/ 1GS - Köprü 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Köprü 2830443
-
MPB 18/4-12 - Köprü 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Köprü 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Köprü 2809241
-
MPB 18/1-57 - Köprü 2809238
-
MPB 18/1-12 - Köprü 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Köprü 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Köprü 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Köprü 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Köprü 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Köprü 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Köprü 2809209
-
MPB 18/1- 7 BU - Köprü 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Köprü 2858470
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Klemens etiketleri 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Klemens etiketleri 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 2809128
-
DK-BIC-35 - Geçiş klemensi 2749880
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tornavida 1205037
-
SZK PZ2 VDE - Tornavida 1206463
-
VAL-US-48/40-P - Tip 2 aşırı gerilim koruma arestörü 2910333
-
VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM - Tip 2 aşırı gerilim koruma taban elemanı 2905652
Avantajlarınız
Rak montaj 2U panel uygulamaları
Geçme yönü iletken eksenine paralel
Topraklı ikaz kontaklı veya ikaz kontaksız tipleri
DIN rayı montajı
Tip 1 ve Tip 2 VAL-MS fişi takılır
Fiş ilk defa takıldığında kodlama koruyucu
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018