VAL-MS 350VF
-
Tip 2 aşırı gerilim arestörü
2856582
Fiş içinde seri bağlı yüksek kapasiteli varistör ile gazlı kıvılcım aralığı ve taban elemanından meydana gelen aşırı gerilim arestörü, NS 35/7.5 üzerine montaj için, nominal gerilim: 230 V AC, 1 kanal
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
En geniş uygulama yelpazesinde milyonlarca kez kanıtlanmış kalite
1 HP'lik endüstri standardı toplam genişlik sayesinde köprülerle hızlı montaj
Geçmeli koruma modülleri sayesinde kolay test ve izolasyon ölçümü
Kaçak akım içermeyen varistör ve gaz deşarj borusu kombinasyonu sayesinde yalıtımın izlendiği sistemlerde kullanıma uygundur
Ör. demiryolu teknolojisi gibi artırılmış izolasyon dayanımı içeren uygulamalarda kullanılabilir