VAL-MS 350 VF/FM
-
Tip 2 aşırı gerilim arestörü
2856579
Fiş içinde seri bağlı yüksek kapasiteli varistör ile gazlı kıvılcım aralığı ve ikaz kontaklı taban elemanından meydana gelen aşırı gerilim arestörü, NS 35/7.5 üzerine montaj için, nominal gerilim: 230 V AC, 1 kanal
Ürün Ayrıntıları
| Genel | |
| Not | Düşük gerilim sistemlerinde L-N veya L-PEN arasında kullanılabilir. Yalnızca alçak gerilim tesisatı ekipmanının maruz kalmış iletken kısımları (gövdeleri) trafo merkezinin topraklama düzenine bağlıysa, L-PE arasındaki IT Sistemlerinde kullanılabilir. (HV-trafo merkezinin LV tesisatının gövdeleri ile birbirine bağlı topraklama düzenlemesi. RE = RA IEC 60364-4-442 / VDE 0100-442 Şek. 44D / Örnek a) ile uyumlu |
| Ürün gamı | VALVETRAB MS |
| IEC kategorisi | II |
| T2 | |
| EN tip | T2 |
| IEC güç kaynağı sistemi | TN |
| TT | |
| IT | |
| Tasarım | Ray modülü, iki kısımlı, bölünebilir |
| Kutup sayısı | 1 |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | Optik, ikaz kontağı |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
| Bağlantı adı | İkaz kontağı |
| Anahtarlama işlevi | Enversör kontak |
| Çalışma gerilimi | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Çalışma akımı | 5 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M5 |
| Sıkma torku | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Kablo soyma uzunluğu | 16 mm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 15 ... 2 |
| Bağlantı yöntemi | Çatal kablo pabucu |
| İletken kesiti, çok damarlı | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| İkaz kontağı | |
| Bağlantı yöntemi | COMBICON ile Geçmeli/Vida bağlantısı |
| Vida yivi | M2 |
| Sıkma torku | 0,25 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 17,6 mm |
| Yükseklik | 96,8 mm |
| Derinlik | 65,7 mm (7.5 mm DIN rayı dahil) |
| Yatay pin aralığı | 1 Birim |
| Renk | siyah (RAL 9005) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
| Malzemenin CTI değeri | 600 |
| Yalıtım malzemesi | PA 6.6/PBT |
| Malzeme grubu | I |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6 |
| PBT |
| Koruma hatları | L-N |
| L-PE | |
| L-PEN | |
| Hareket yönü | 1L-N/PE |
| Nennspannung UN | 240/415 V AC (TN) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| 230 V AC (IT) | |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksimum sürekli gerilim UC | 350 V AC |
| Nominal yük akımı IL | 80 A |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 5 µA |
| Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 2 mVA |
| Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 10 kA |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs | 20 kA |
| Kısa devre stabilitesi ISCCR | 25 kA |
| Koruma seviyesi Up | ≤ 1,5 kV |
| Artık gerilim Ures | ≤ 1,2 kV (In'de) |
| ≤ 1,2 kV (10 kA'de) | |
| ≤ 1,1 kV (5 kA'de) | |
| 6 kV'ta (1.2/50) µs darbe çalışma gerilimi | ≤ 1,5 kV |
| UT'de TOV davranışı | 415 V AC (5 sn / dayanma modu) |
| 440 V AC (120 min / dayanma modu) | |
| Tepki süresi tA | ≤ 100 ns |
| V tipi geçiş kablajlı maks. ön sigorta | 80 A (gG) |
| Paralel kablajlı maks. ön sigorta | 125 A (gG) |
| Ek teknik veriler | |
| Darbe deşarj akımı (10/350) µs, şarj | 0,25 As |
| Darbe deşarj akımı (10/350) µs, spesifik enerji | 62,5 J/Ω |
| Darbe deşarj akımı (10/350) µs, tepe değer limp | 500 A |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 (sadece tüm terminal uçları kullanıldığında) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m (amsl) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
| Darbe (çalışma) | 25g (Yarı sinüs eğrisi / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Titreşim (çalışma) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL spesifikasyonları | |
| Maksimum Sürekli Çalışma Gerilimi MCOV (L-N) | 350 V AC |
| Nominal darbe deşarj akımı In (L-N) | 10 kA |
| Koruma hatları | L-N |
| Nominal gerilim | 240 V AC |
| Güç dağıtım sistemi | Single phase |
| Nominal frekans | 50/60 Hz |
| Ölçülen sınır gerilimi MLV (L-N) | 2420 V |
| SPD Tipi | 4CA |
| UL gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
| Çalışma gerilimi | 125 V AC |
| AC çalışma akımı | 1 A AC |
| UL bağlantı verileri | |
| Sıkma torku | 30 lbf-in. |
| Kablo kesiti AWG | 14 ... 2 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-11 |
| Not | 2011 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-11 |
| Not | 2012 |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 2856579 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CL1 |
| Ürün Kodu | CL1321 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918876852 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 134,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 134,9 g |
| Gümrük tarife no | 85363030 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
MPB 18/1- 2 - Köprü 2809209
-
MPB 18/1- 3 - Köprü 2809212
-
MPB 18/1- 4 - Köprü 2809225
-
MPB 18/1- 6 - Köprü 2748564
-
MPB 18/1- 7 BU - Köprü 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Köprü 2858470
-
MPB 18/1- 8 - Köprü 2748577
-
MPB 18/1- 9 - Köprü 2748580
-
MPB 18/1-12 - Köprü 2748593
-
MPB 18/1-57 - Köprü 2809238
-
MPB 18/3- 6 - Köprü 2809241
-
MPB 18/4- 8 - Köprü 2809283
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Klemens etiketleri 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Klemens etiketleri 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 2809128
-
DK-BIC-35 - Geçiş klemensi 2749880
-
ZBN 18 CUS - Etiket şeridi 0825059
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Tornavida 1206463
-
VAL-MS 350 VF ST - Tip 2 aşırı gerilim koruma arestörü 2856595
Avantajlarınız
En geniş uygulama yelpazesinde milyonlarca kez kanıtlanmış kalite
1 HP'lik endüstri standardı toplam genişlik sayesinde köprülerle hızlı montaj
Geçmeli koruma modülleri sayesinde kolay test ve izolasyon ölçümü
Kaçak akım içermeyen varistör ve gaz deşarj borusu kombinasyonu sayesinde yalıtımın izlendiği sistemlerde kullanıma uygundur
Ör. demiryolu teknolojisi gibi artırılmış izolasyon dayanımı içeren uygulamalarda kullanılabilir
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018