VAL-MS 320/1+1-FM - Tip 2 aşırı gerilim arestörü
2804393

3-iletkenli şebeke sistemleri için aşırı gerilim arestörü (L1, N, PE), ikaz kontaklı koruma fişleriyle birlikte taban elemanından oluşur, NS 35 üzerine montaj için.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

En geniş uygulama yelpazesinde milyonlarca kez kanıtlanmış kalite
1 HP'lik endüstri standardı toplam genişlik sayesinde köprülerle hızlı montaj
Geçmeli koruma modülleri sayesinde kolay test ve izolasyon ölçümü
Çeşitli nominal gerilimler sayesinde geniş uygulama yelpazesi
Yüksek modülerlik derecesi her uygulama için bireysel çözümler sağlar