VFC-PT/FLK20/ET200SP - Sonlandırma kartı
1278788

VARIOFACE Front Connect, Siemens'e özel markalama ve Push-in ön bağlantılı Siemens SIMATIC® ET 200SP sistem kablolaması için IDC/FLK sonlandırma kartı, kutup sayısı: 20, toplam genişlik: 19 mm

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Önden bağlantı teknolojisine sahip Push-in klemensler sayesinde hızlı, temiz ve hatasız kablolama
19 mm kurulum genişliğine sahip yenilikçi tasarım sayesinde geleneksel çözümlere kıyasla kontrol panosunda %60 'a kadar daha az alan gerekir
Phoenix Contact'ın geniş sistem kablolama ürün gamı ile uzak IO için Tak ve Çalıştır bağlantısı ve alan seviyesi
Yüksek esneklik ve ince tasarım sayesinde dağıtılmış I/O cihazlarınız için optimum destek
Modern uzak IO sistemleriyle optik ve dokunsal olarak uyumlu