UM 45-IB-DI/SIM8
-
Sonlandırma kartı
2962997
VARIOFACE anahtar modülü, COMBICON konnektör ile, simulasyon için, 8 sinyal için, DIN rayı NS 35'e montaj için
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Arabirim modülü |
Ürün gamı | VARIOFACE |
Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Çalışma gerilimi aralığı | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
Akım (branş başına) | ≤ 0,05 A |
Akım (Besleme gerilimi) | ≤ 0,4 A |
Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
Nominal izolasyon gerilimi | 50 V |
Nominal darbe gerilimi | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
Bağlantı 1 (kontrol seviyesi) | |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60603-13 |
Bağlantı yöntemi | IDC/FLK pin dizisi |
Bağlantı sayısı | 1 |
Kutup sayısı | 14 |
Takma/çekme çevrimleri | > 50 |
Pin aralığı | 2,54 mm |
Bağlantı 2 (saha seviyesi) | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
Vida yivi | M3 |
Kutup sayısı | 12 |
İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti tek telli (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,08 mm² ... 0,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıfsız yüksükler) | |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Plastik kılıflı yüksük) | |
İletken kesiti esnek (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,08 mm² ... 0,75 mm² |
0,25 mm² ... 0,34 mm² (Plastik kılıfsız yüksükler) | |
0,5 mm² ... 0,5 mm² (Plastik kılıflı TWIN yüksük) | |
Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
Sıkma torku | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |
Pin aralığı | 3,81 mm |
Durum göstergesi | LED (sari) |
Durum göstergesi mevcut | evet |
Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
Ürün boyutları | |
Genişlik | 75 mm |
Yükseklik | 45 mm |
Derinlik | 41 mm |
Renk | yeşil (RAL 6021) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı (Modül) | IP00 |
Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
Rakım | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Sertifika | UKCA-uyumlu |
Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
Standartlar/yönetmelikler | EN IEC 60664-1 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj pozisyonu | herhangibir |
Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
Ürün numarası | 2962997 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | DK2 |
Ürün Kodu | DK21A8 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918184643 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 84,6 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 52,6 g |
Gümrük tarife no | 85365019 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS: Uygulanabilir Değil) |
SCIP | 9540e3a1-5f78-405b-9e10-088e40144155 |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018