UM 25-D15SUB/B/FRONT/Q
-
Sonlandırma kartı
2959586
VARIOFACE SLIM LINE, vida bağlantılı ve D-subminyatür soket dizili, NS 35/7.5 üzerine dik açı ile montaj için, 15 kutuplu
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Arabirim modülü |
Kutup sayısı | 15 |
İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Çalışma gerilimi (AC) | ≤ 30 V AC |
Çalışma gerilimi (DC) | ≤ 60 V DC |
Akım (branş başına) | ≤ 2,5 A |
Akım (Toplam akım) | ≤ 37,5 A |
Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
Nominal izolasyon gerilimi | 125 V |
Nominal darbe gerilimi | 1,2 kV (1,2 / 50 μs) |
Bağlantı 1 (kontrol seviyesi) | |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60807-2 |
Bağlantı yöntemi | D-SUB soket dizisi |
Vida yivi | UNC 4-40 |
Bağlantı sayısı | 1 |
Kutup sayısı | 15 |
Takma/çekme çevrimleri | > 500 |
Pin aralığı | 2,74 mm |
Bağlantı 2 (saha seviyesi) | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 9 mm |
Vida yivi | M3 |
Kutup sayısı | 16 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti tek telli (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıfsız yüksükler) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıflı yüksük) | |
İletken kesiti esnek (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
0,25 mm² ... 0,34 mm² (Plastik kılıfsız yüksükler) | |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
Sıkma torku | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
Pin aralığı | 5 mm |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Ürün boyutları | |
Genişlik | 25 mm |
Yükseklik | 147 mm |
Derinlik | 46,49 mm |
Renk | yeşil (RAL 6021) |
Muhafaza izolasyon malzemesi | PVC |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı (Modül) | IP20 |
Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
Rakım | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Sertifika | UKCA-uyumlu |
Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
Standartlar/yönetmelikler | EN IEC 60664-1 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj konumu | herhangibir |
Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
Ürün numarası | 2959586 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DK2 |
Ürün Kodu | DK21A2 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918086237 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 145,2 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 110,16 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Kablo 2302434
-
CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kablo 2302052
-
CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kablo 2302065
-
CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kablo 2302078
-
CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kablo 2302081
-
CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kablo 2302094
-
CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kablo 2302104
-
CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kablo 2302117
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kablo 1066600
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kablo 1066602
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kablo 1066603
-
CABLE-D15SUB-B-S-HF-S/... - Kablo 1075565
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Kablo 2926438
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Kablo 2926441
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Kablo 2926454
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Kablo 2926467
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kablo 2926470
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Kablo 2926483
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Kablo 2926496
-
CABLE-D-15SUB-M-OE-0,25-S/... - Kablo 2900910
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018