PSR-SPP- 24DC/SIM4 - Güvenlik röleleri
2981949

NC / NO kontaklı çeşitli güvenlik sensörlerini veya anahtarlarını PSR-SDC4 güvenlik rölesine bağlamak için arabirim modülü, geçmeli Push-in klemens

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

4 iki kanallı N / O veya N / K kontak girişleri
EN ISO 13849-1 uyarınca Cat. 3/PL d'ye kadar, IEC 61508 uyarınca SIL 2 (PSR-SDC4 master ile birlikte)
Emniyet sensörlerinin anahtarlama durumu değerlendirmek için 4 PLC teşhis çıkışı
İlgili sensör / anahtarı için durum göstergeleri gibi 4 LED
PSR-TBUS bağlantısı