FLKM-M12/B/5P/4A/SO106
-
Sonlandırma kartı
2301558
VARIOFACE modülü, yay bağlantılı klemensler ve M12-SAC soket, 5 kutuplu
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Arabirim modülü |
Kutup sayısı | 5 |
İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Nominal gerilim UN | 24 V AC/DC |
Branş başına maks. akım taşıma kapasitesi | 4 A |
Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
Nominal darbe gerilimi | Temel izolasyon |
Saha seviyesi | |
Standarda uygun bağlantı | IEC / EN |
Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
Kutup sayısı | 6 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
Kontrol seviyesi | |
Bağlantı yöntemi | M12-SAC soket |
Kutup sayısı | 5 |
Not | Soket, 5-kut., A-kodlu |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Ürün boyutları | |
Genişlik | 26,5 mm |
Yükseklik | 90 mm |
Derinlik | 60 mm |
Renk | yeşil (RAL 6021) |
Muhafaza izolasyon malzemesi | Poliamid PA, takviyesiz |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 55 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 50178 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
Montaj konumu | herhangibir |
Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
Ürün numarası | 2301558 |
Ambalaj birimi | 50 pc |
Satış Kodu | 08 |
Ürün Kodu | DK2A89 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918924348 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 56,39 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 56,39 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018