ANT-OMNI-4X4-0671-01 - Anten
1830118

Kontrol panosu montajı için vandalizme karşı korumalı çok bantlı çok yönlü anten 4 x 4 MIMO, frekans bandı: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, kazanç: 3 dBi ... 5 dBi, koruma sınıfı: IP67, darbe dayanımı: IK08, bağlantı: 4 x SMA (erkek), 2 m bağlantı kablosu dahil

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

4G/5G hücresel şebekelerde veya 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz frekanslarında mobil veya sabit uygulamalar için ideal
Geniş frekans aralığı ile üniversal kullanım
4x4 MIMO, tek bir muhafazada 4'ü 1 arada anten
Darbeye dayanıklı muhafaza (IK08)
Kurşunsuz malzemelerin kullanımı sayesinde geleceğe dönük