VS-DSIV-M12FSD-933-B/0,33
-
Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1413925
Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, 4-kutup, Soket, M12, D-kodlama, açık açık kablo, Bus hattı, kablo uzunluğu: 0,33 m, 0,34 mm2, 2027 yılının 1. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür
Ürün Ayrıntıları
Güvenlik notu | |
Güvenlik notu | UYARI: Konnektörler, yük altında iken takılamaz veya bağlantısından ayırılamaz. Uyarıların dikkate alınmaması veya yanlış kullanım, kişilerin ve/veya eşyaların zarar görmesine neden olabilir. |
• UYARI: Yalnızca doğru biçimde işlev gösteren ürünleri işletime alın. Ürünler, düzenli aralıklarla hasarlı bakımından incelenmelidir. Bozuk ürünleri derhal işletimden çıkarın. Hasarlı ürünleri yenisiyle değiştirin. Onarım yapılması mümkün değildir. | |
• UYARI: Ürün yalnızca kalifiye elektrik personeli tarafından kurulabilir ve işletilebilir. Bu kişiler, aşağıdaki güvenlik notlarına uymalıdır. Kalifiye personel, elektrik mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Tehlikeleri teşhis edebilmeli ve önleyebilmelidir. Ambalaj üzerindeki ilgili sembol, ürünü kurmak ve işletmek için yalnızca elektrik mühendisliği alanında bilgi sahibi personelin görevlendirilmesine izin verildiğini belirtmektedir. | |
• Ürünler, tesis, kontrolör ve elektrikli cihaz mühendisliği alanlarındaki uygulamalar için uygundur. | |
• Konnektörler, dış mekan uygulamalarında kullanıldığında çevresel etkilere karşı korunmalıdır. | |
• Montajlı ürünlerin manipüle edilmesine veya uygun olmayan biçimde açılmasına izin verilmez. | |
• Yalnızca listelenmiş standartların teknik verilerinde belirtilmiş olan (ör. phoenixcontact.com/products adresinde çevrimiçi olarak sunulan ürün aksesuarları içeriğinde listelenmiş olanlar), eşleşen konnektörler kullanın. | |
• Ürün, üçüncü taraf üreticiler ile doğrudan bağlantı halinde kullanıldığında, tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. | |
• > 50 V AC çalışma gerilimleri için, iletken konnektör muhafazaları topraklanmalıdır | |
• Kabloyu döşerken, konnektörlere etkiyen çekme yükünün standartlarda belirtilen üst sınırı aşmadığından emin olun. | |
• İlgili teknik verileri dikkate alın. Gerekli bilgileri aşağıda belirtilen yerlerde bulabilirsiniz: o Ürünün üzerinde o Ambalaj etiketi üzerinde o Sağlanan dokümantasyonun içeriğinde o Çevrimiçi olarak, phoenixcontact.com/products adresinde ilgili ürün başlığı altında |
|
• Yalnızca Phoenix Contact tarafından tavsiye edilen aletleri kullanın | |
• Kullanımda olmayan konnektörleri korumak için bir koruyucu kapak kullanın. Uygun aksesuarlar, phoenixcontact.com/products adresinde ilgili ürüne ait aksesuar bölümünde çevrimiçi olarak sunulmuştur | |
• Koruyucu veya fonksiyonel toprağın doğru bağlandığından emin olun. | |
• Birden fazla sayıda devreyi bir kabloda ve/veya konnektörde kombine ederken, VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 ve DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 geçerlidir | |
• Normal çalışma esnasında, konnektör ısınır. Ortam koşullarına bağlı olarak, konnektörün yüzeyi ısınmaya devam edebilir. Böyle bir durumda kullanıcı, uyarılar (ör. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) asmakla sorumludur. |
Montaj tipi | Arkadan montaj (M16 x 1,5) |
Ürün tipi | Yuvarlak konnektör (cihaz tarafı) |
Uygulama | Veri |
Kutup sayısı | 4 |
Kodlama | D |
Diş tipi | M12 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal darbe gerilimi | 2,5 kV AC |
Nominal gerilim UN | 250 V |
Nominal akım IN | 4 A |
İletim ortamı | Bakır |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Bus hattı |
Kontak türü | Dişi |
İletken kesit alanı | 0,34 mm² |
Bağlantı 1 | |
Kafa tasarımı | Soket |
Kafa diş tipi | M12 |
Kodlama | D |
Bağlantı 2 | |
Kafa tasarımı | açık kablo |
Kablo uzunluğu | 0,33 m |
PROFINET PVC çok telli CAT5 [93B] | |
Boyutlu çizim |
|
UL AWM Tipi | 21695 (80 °C / 600 V) |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | PROFINET PVC çok telli CAT5 [93B] |
İletken yapısı | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG sinyal hattı | 22 |
Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,5 mm ±0,1 mm |
Dış kablo çapı | 6,50 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PVC |
Dış kılıf, renk | yeşil RAL 6018 |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PE |
Tek tel, renk | beyaz, sarı, mavi, turuncu |
Genel bükülme | Star quad |
Optik ekran kapama | 85 % |
İzolasyon direnci | ≥ 5 GΩ*km |
Döngü direnci | ≤ 120,00 Ω/km |
Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 600 V |
Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
Ateşe dayanıklılık | UL 1581, Bölüm 1060 ve UL 2556, Bölüm 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, Bölüm 1100 ve UL 2556, Bölüm 9.1 (HFT/FT2) | |
Yağa dayanıklılık | UL 2256'ya göre OIL RES I |
Diğer direnç | UV dayanımlı (UL 1581, Bölüm 1200 uyarınca) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-10 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP67 (Takıldığında) |
IP65 (Takıldığında) | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 85 °C |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Standart tanımlama | M12 yuvarlak konnektör |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 uyarınca |
Ürün numarası | 1413925 |
Ambalaj birimi | 50 pc |
Satış Kodu | ABQ |
Ürün Kodu | ABQDGI |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626012544 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 42,9 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 42,9 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9afe860c-8f86-456c-a784-f3f63898a0c7 |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018