SACC-E-M12FS-8P-M16/1,0 VPE250X
-
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj
1238656
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, Üniversal, 8-kutup, Soket, düz, M12-Standart, A-kodlama, açık açık kablo, Bireysel kablolar, kablo uzunluğu: 1 m, 0,25 mm2, TPE litz teli, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
19 pense ölçülü montajı kolay, optimize edilmiş XL muhafaza konturu
Uzun süreli stabil conta için mekanik sıkma sınırlaması
Hemen kullanım için litz telleriyle ön montajlı
Müşteriye özel montajlar ve litz teli uzunlukları sağlanır
Optimum sızıntı geçirmezlik için litz teli tarafından mühürlü
Sinyal, veri ve güç iletimi için üniform bir Design-in tasarım içinde standart pin atamaları ve kodlamalar
Yüksek iletim güvenliği için: opsiyonel EMC somun ile muhafazaya ekran bağlantısı