SACC-E-M12FS-5CON-SQ26/ 0,5
-
Ankastre konnektör
1525885
Sensör/Aktüatör ankastre soket, 5 pinli, M12, A-kodlu, ön/kare flanşlı montaj, 0.5 m TPE litz telli, 5 x 0.34 mm2
Ürün Ayrıntıları
Kutup sayısı | 5 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | hayır |
Kodlama | A |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal darbe gerilimi | 1,5 kV |
Kontak direnci | ≤ 3 mΩ |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Nominal gerilim UN | 60 V |
Nominal akım IN | 4 A |
Maks. iletken direnci | 57,6 mΩ/m |
Bağlantı yöntemi | Bireysel kablolar |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Sızdırmaz malzeme | NBR |
Kontak malzemesi | CuZn |
Kontak yüzey malzemesi | Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PA 66 GF |
Vidalı bağlantı için malzeme | Nikel kaplama pirinç |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
Bağlantı 1 | |
Kafa tasarımı | Soket |
Kafa kablo çıkışı | düz |
Kafa diş tipi | M12 |
Kodlama | A |
Kablo uzunluğu | 0,5 m |
Kablo tipi | TPE litz teli |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,2 mm ±0,07 mm |
Tek tel, renk | siyah, kahverengi, mavi, beyaz, gri |
Kablo kesit alanı | 0,34 mm² |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,25 mm |
AWG sinyal hattı | 22 |
Kablo izolasyon malzemesi | TPE |
Kalınlık, izolasyon | 0,21 mm (Damar izolasyonu) |
Nominal gerilim, kablo | 300 V |
Test gerilimi, kablo | 2000 V AC |
Kablo direnci | ≤ 57,6 mΩ/m |
Kablo izolasyon direnci | ≥ 20 MΩ*km |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 90 °C (kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP54 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 85 °C (Fiş / soket) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, sabit montaj) | -25 °C ... 90 °C (kablo, sabit montaj) |
Ürün numarası | 1525885 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | 02 |
Ürün Kodu | ABQYAA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356022514 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 27,9 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 27,9 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018