SACC-DSI-MSD-4CON-PG9/0,5 SCO - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1551532

Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, PROFINET, 4-kutup, Pin, düz, M12-SPEEDCON, D-kodlama, açık açık kablo, Bireysel kablolar, kablo uzunluğu: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE litz teli, döküm, 2026 yılının 2. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler