SACC-DSI-M12MS-4P-M16/1,525 ELX
-
Ankastre konnektör
1238456
Ankastre konnektör, 4-kutup, Önden montaj, Kare flanş, Bireysel kablolar, kablo uzunluğu: 1,525 m, 0,34 mm2
Ürün Ayrıntıları
Güvenlik notu | |
Güvenlik notu | UYARI: Konnektörler, yük altında iken takılamaz veya bağlantısından ayırılamaz. Uyarıların dikkate alınmaması veya yanlış kullanım, kişilerin ve/veya eşyaların zarar görmesine neden olabilir. |
• UYARI: Yalnızca doğru biçimde işlev gösteren ürünleri işletime alın. Ürünler, düzenli aralıklarla hasarlı bakımından incelenmelidir. Bozuk ürünleri derhal işletimden çıkarın. Hasarlı ürünleri yenisiyle değiştirin. Onarım yapılması mümkün değildir. | |
• UYARI: Ürün yalnızca kalifiye elektrik personeli tarafından kurulabilir ve işletilebilir. Bu kişiler, aşağıdaki güvenlik notlarına uymalıdır. Kalifiye personel, elektrik mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Tehlikeleri teşhis edebilmeli ve önleyebilmelidir. Ambalaj üzerindeki ilgili sembol, ürünü kurmak ve işletmek için yalnızca elektrik mühendisliği alanında bilgi sahibi personelin görevlendirilmesine izin verildiğini belirtmektedir. | |
• Ürünler, tesis, kontrolör ve elektrikli cihaz mühendisliği alanlarındaki uygulamalar için uygundur. | |
• Konnektörler, dış mekan uygulamalarında kullanıldığında çevresel etkilere karşı korunmalıdır. | |
• Montajlı ürünlerin manipüle edilmesine veya uygun olmayan biçimde açılmasına izin verilmez. | |
• Yalnızca listelenmiş standartların teknik verilerinde belirtilmiş olan (ör. phoenixcontact.com/products adresinde çevrimiçi olarak sunulan ürün aksesuarları içeriğinde listelenmiş olanlar), eşleşen konnektörler kullanın. | |
• Ürün, üçüncü taraf üreticiler ile doğrudan bağlantı halinde kullanıldığında, tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. | |
• > 50 V AC çalışma gerilimleri için, iletken konnektör muhafazaları topraklanmalıdır | |
• Kabloyu döşerken, konnektörlere etkiyen çekme yükünün standartlarda belirtilen üst sınırı aşmadığından emin olun. | |
• İlgili teknik verileri dikkate alın. Gerekli bilgileri aşağıda belirtilen yerlerde bulabilirsiniz: o Ürünün üzerinde o Ambalaj etiketi üzerinde o Sağlanan dokümantasyonun içeriğinde o Çevrimiçi olarak, phoenixcontact.com/products adresinde ilgili ürün başlığı altında |
|
• Yalnızca Phoenix Contact tarafından tavsiye edilen aletleri kullanın | |
• Kullanımda olmayan konnektörleri korumak için bir koruyucu kapak kullanın. Uygun aksesuarlar, phoenixcontact.com/products adresinde ilgili ürüne ait aksesuar bölümünde çevrimiçi olarak sunulmuştur | |
• Koruyucu veya fonksiyonel toprağın doğru bağlandığından emin olun. | |
• Birden fazla sayıda devreyi bir kabloda ve/veya konnektörde kombine ederken, VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 ve DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 geçerlidir | |
• Normal çalışma esnasında, konnektör ısınır. Ortam koşullarına bağlı olarak, konnektörün yüzeyi ısınmaya devam edebilir. Böyle bir durumda kullanıcı, uyarılar (ör. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) asmakla sorumludur. |
Kutup sayısı | 4 |
Kodlama | A |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal darbe gerilimi | 2,5 kV AC |
Hacim direnci | ≤ 3 mΩ |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Nominal gerilim UN | 250 V |
Nominal akım IN | 4 A |
Maks. iletken direnci | 57,6 mΩ/m |
Bağlantı yöntemi | Bireysel kablolar |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
Kablo uzunluğu | 1,525 m |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,2 mm ±0,07 mm |
Tek tel, renk | kahverengi, beyaz, mavi, siyah, gri |
Kablo kesit alanı | 0,34 mm² |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,25 mm |
AWG sinyal hattı | 22 |
Kablo izolasyon malzemesi | TPE |
Kalınlık, izolasyon | 0,21 mm (Damar izolasyonu) |
Nominal gerilim, kablo | 300 V |
Test gerilimi, kablo | 2000 V AC |
Kablo direnci | ≤ 57,6 mΩ/m |
Kablo izolasyon direnci | ≥ 20 MΩ*km |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP67 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... -85 °C |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 uyarınca |
Montaj tipi | Arkadan duvara/vidalı montaj |
Ürün numarası | 1238456 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
Ürün Kodu | ABQCGB |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151386634 |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 22,22 g |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018