SACC-CI-M12MSD-4P SMD TX - Kontak taşıyıcı
1308036

Kontak taşıyıcı, 4-kutup, Pin, düz, M12, kodlama: D, PCB montaj, SMD reflow, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

İki parçalı cihaz konnektörü sayesinde indirgenmiş montaj masrafları
Otomatik toplama ve yerleştirme tipi montaja uygun paketleme mevcuttur
Tüm yaygın pin atamaları ve kodlamaları mevcuttur
Kolay cihaz entegrasyonu için mekanik port vidalı bağlantılar; dişli tutturma, içe bastırmalı kontür veya ön plakaya doğrudan entegrasyon
Cihazın takılı olmadığı zamanlar için opsiyonel ekran bağlantısı ve conta