FL SWITCH 4808E-16FX ST-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
2891085
Rak montajlı yönetilebilir Ethernet switch IEC61850-3 ve IEEE 1613 standartlarına uygundur. Sekiz RJ45 port 10/100 Mbps, 16 ST MM fiber port 100 Mbps ve dört gigabit kombo port (10/100/1000 Mbps RJ45 bağlantı; 1000 Mbps fiber optik bağlantı 1000 Mbps SFP modülü gerektirir).
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Genişlik | 442 mm |
Yükseklik | 44 mm |
Derinlik | 375 mm |
Montaj tipi | Rak montaj, aparatlar dahil |
Ethernet (RJ45) | |
Bağlantı yöntemi | RJ45 |
Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
İletim hızı | 10/100 MBit/s |
İletim fiziği | RJ45 bükümlü çift Ethernet |
İletim uzunluğu | 100 m |
Kanal sayısı | 8 (RJ45 port) |
Fiber optik arabirimi | |
Bağlantı yöntemi | ST |
İletim hızı | 100 MBit/s (Tam çift yönlü) |
İletim fiziği | Multimode cam fiber |
İletim uzunluğu | 8 km (F-G 62.5/125 0.7 dB/km F1000 ile cam fiber ) |
3,3 km (F-G 62.5/125 2,6 dB/km F600 ile cam fiber ) | |
9,6 km (F-G 50/125 0.7 dB/km F1200 ile cam fiber ) | |
5,3 km (F-G 50/125 1,6 dB/km F800 ile cam fiber ) | |
Dalga boyu | 1300/1310 nm |
Kanal sayısı | 16 (Multimode) |
Ethernet (RJ45/FO combo) | |
Bağlantı yöntemi | SFP/RJ45 |
Bağlantı yöntemine ilişkin not | Auto negotiation ve autocrossing (RJ45 arayüzü) |
İletim hızı | 10/100/1000 MBit/s |
İletim fiziği | Ethernet RJ45 (10/100/1000 Mbps) veya SFP (1000 Mbps) |
Kanal sayısı | 4 |
Ürün tipi | Anahtar |
Ürün gamı | Managed Switch 4000 |
Tasarım | Blok tasarım |
Anahtar fonksiyonları | |
Temel işlev | Depola ve ilet switch, Gelişmiş Ring ve IEEE yedekleme, Multicast kontrol, IGMP snooping, trunking, Port ve Tagging VLAN, Port ve IEEE 802.1x güvenlik, SNMP V3 ve Https güvenliği, SNTP, web kişiselleştirme, kullanıcı hesapları |
Yedekleme | ERR (Extended ring redundancy) |
Durum ve diyagnostik göstergeleri | LEDs: US1, US2 (yedek besleme gerilimi), port başına link ve aktivite |
Güvenlik fonksiyonları | |
Temel işlev | Depola ve ilet switch, Gelişmiş Ring ve IEEE yedekleme, Multicast kontrol, IGMP snooping, trunking, Port ve Tagging VLAN, Port ve IEEE 802.1x güvenlik, SNMP V3 ve Https güvenliği, SNTP, web kişiselleştirme, kullanıcı hesapları |
Akım tüketimi | 553 mA (115 V AC, FL SWITCH 4800E-P5) |
İletim ortamı | Bakır |
FO | |
Besleme | |
Bağlantı beslemesi | FL SWITCH 4800E-P... 'den itibaren |
Kalkış akımı | 19 A (48 V DC, FL SWITCH 4800E-P1) |
Akım tüketimi | 553 mA (115 V AC, FL SWITCH 4800E-P5) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
Hava basıncı (çalışma) | 57 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinin 4850 m üzerine kadar) |
Hava basıncı (stok/nakliye) | 57 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinin 4850 m üzerine kadar) |
Parazite dayanıklılık | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
Gürültü emisyonu | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
İşlevsellik | |
Temel işlev | Depola ve ilet switch, Gelişmiş Ring ve IEEE yedekleme, Multicast kontrol, IGMP snooping, trunking, Port ve Tagging VLAN, Port ve IEEE 802.1x güvenlik, SNMP V3 ve Https güvenliği, SNTP, web kişiselleştirme, kullanıcı hesapları |
Durum göstergesi | LEDs: US1, US2 (yedek besleme gerilimi), port başına link ve aktivite |
Ürün numarası | 2891085 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | DNN |
Ürün Kodu | DNN125 |
Katalog Sayfası | Sayfa 429C-6-2017 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356981651 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 6.211 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 4.488 g |
Gümrük tarife no | 85176200 |
Menşe ülke | TW |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222612 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Avantajlarınız
IEEE 1613
Ağ yapısı IEC 61850'ye göre
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018