FL SWITCH 4800E-24FX SM-4GC - Industrial Ethernet Switch
2891104

Rak montajlı yönetilebilir Ethernet switch IEC 61850-3 ve IEEE 1613 standartlarına uygundur. 100 Mbps 24 SC-D SM fiber port ve dört gigabit kombo port (10/100/1000 Mbps RJ45 bağlantı; 1000 Mbps fiber optik bağlantı 1000 Mbps SFP modülü gerektirir).

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

IEEE 1613
Ağ yapısı IEC 61850'ye göre