FL SWITCH 2116
-
Industrial Ethernet Switch
2702908
Managed Switch 2000 seri, 16 RJ45 port 10/100/1000 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): 0 °C ... 60 °C, Besleme gerilim aralığı: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci, IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalandırılmış ürün, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 85 mm |
| Yükseklik | 130 mm |
| Derinlik | 119 mm |
| Uygulamaya yönelik not | Telefon ile destek veya yerinde destek sağlanır (ücrete tabidir) |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Uygulamaya yönelik not | Mevcut durumda ürünü, AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) hakkında şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak 11 Aralık 2027 itibarıyla CRA gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlıyoruz. |
| Renk (Muhafaza) | gri (RAL 7042) |
| Renk (Kapak) | açık gri (RAL 7035) |
| Muhafaza malzemesi | Takviyeli polikarbonat fiber |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ethernet (RJ45) | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100/1000 Mbit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| İletim uzunluğu | 100 m (segment başına) |
| Sinyal LED'leri | Veri alışı, link durumu |
| Kanal sayısı | 16 (RJ45 port) |
| Ürün tipi | Anahtar |
| Ürün gamı | Managed Switch 2000 |
| Tasarım | Kitap tipi |
| MTTF | 379,84 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
| 199,41 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
| 40,42 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 55°C, çalışma döngüsü %100) | |
| Önemli özellikler | IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci |
| IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalandırılmış ürün | |
| Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır | |
| Sinyal gecikmesi | ≥ 1,9 µs (Store-and-Forward modu, 10/100/1000 Mbps, çerçeve boyuna bağlı) |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III (VDE 0106) |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Anahtar fonksiyonları | |
| IP parametrelendirme | DHCP client |
| DHCP-Server (port tabanlı) | |
| BootP | |
| MAC adres tablosu | 8k |
| PROFINET uyum sınıfı | Conformance Class A |
| Durum ve diyagnostik göstergeleri | LED'ler: US (besleme), Ethernet portu başına 2 LED (Bağlantı/Aktivite ve Hız) |
| Temel fonksiyonlar | Depola ve yönlendir anahtarı, IEEE 802.3 standardına uygun |
| Yönetim fonksiyonları | Web tabanlı yönetim (HTTP/HTTPS) |
| Rol tabanlı kullanıcı yönetimi (LDAP) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Arıza teşhis fonksiyonları | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Filtre fonksiyonları | Quality of Service (8 öncelik sınıfı) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (8 VLAN'a kadar) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Yedekli fonksiyonlar | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| Süre senkronizasyonu | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| İlave fonksiyonlar | Jumbo çerçeveler (maks. 9.600 bayt) |
| MMS ve GOOSE'nin iletimi (IEC 61850-8-1) | |
| Modbus/TCP İletimi | |
| Akım tüketimi | 455 mA |
| Lokal diyagnostikler | US Besleme gerilimi yeşil LED |
| LINK Link durumu yeşil LED | |
| SPD Veri iletim hızı LED yeşil/turuncu | |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 12,6 W (US = 18 V DC ve 60°C ortam sıcaklığında) |
| Test bölümü | 24 V besleme / fonksiyonel toprak 500 V DC 1 dk |
| Ethernet arabirimi/diğer tüm potansiyeller 2,25 kV DC 1 dk | |
| İletim ortamı | Bakır |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi (DC) | 24 V DC (tek) |
| Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 32 V DC |
| Bağlantı beslemesi | COMBICON üzerinden; maks. iletken kesit alanı 1.5 mm² |
| Residüel dalgalanma | 3,6 VPP (izin verilen gerilim aralığında ) |
| Maks. akım tüketimi | 0,7 A (US = 18 V DC ve 60°C ortam sıcaklığında) |
| Tipik akım tüketimi | 315 mA (US = 24 V DC'de ve 25 °C ortam sıcaklığında:) |
| Akım tüketimi | 455 mA |
| Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Bağlantı kablosu olarak yalnızca izin verilen sıcaklık aralığına (-40 °C ... 75 °C) uygun bakır kablolar kullanın |
| geçmeli | evet |
| İletken kesiti, tek telli | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 9 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Darbe (çalışma) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Titreşim (çalışma) | 2g, IEC 60068-2-6'ye uygun |
| Hava basıncı (çalışma) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m deniz seviyesinin üzerinde) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m deniz seviyesinin üzerinde) |
| Kaplama uygulamasını bozabilecek maddeler içermez | Evet |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | cULus |
| Açıklama | UL 61010-1, Ed. 3 / UL 61010-2-201, Ed. 1, CSA C22.2 NO.61010-2-201:14. Ed. 1 / CSA C22.2 NO.61010-1-12. Ed. 3 |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| EMC direktifleriyle uyum | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriter B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (elektromanyetik alanlar) Kriter A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT burst) Kriter A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (darbe) Kriter B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (hat parazit dayanımı) Kriter A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 (gürültü emisyonu) B sınıfı | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 (iletilen emisyonlar) B sınıfı | |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Durum göstergesi | LED'ler: US (besleme), Ethernet portu başına 2 LED (Bağlantı/Aktivite ve Hız) |
| Ürün numarası | 2702908 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN121 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626398716 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 499,1 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 377 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 92a105f8-0da1-4802-8962-cc4c6857b6ec |
Uyumlu Ürünler
-
SD FLASH 2GB - Program/konfigürasyon hafızası 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Yazılım 2702889
-
FL DIN RA - DIN ray adaptörü 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Toza karşı koruma 2832991
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - PCB konnektörü 1015782
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch kablosu 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch kablosu 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch kablosu 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patch kablosu 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patch kablosu 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patch kablosu 1408970
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 konnektör 1656725
Avantajlarınız
DHCP istemcisi, DHCP sunucusu (port tabanlı)
Unmanaged Mode
MRP client
RSTP
VLANs
Web tabanlı yönetim, SNMP
Konfigürasyon belleği
FL NETWORK MANAGER yazılımıyla kolay ve hızlı başlatma ve işletmeye alma
PROFINET and EtherNet/IP™ ağları için uygun
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018