UM-D25SUB/F/M/16DO-RELS/SC049
-
Aktif modül
2905752
Yaylı bağlantılı ve 25 pinli 16 kanal dijital çıkış modülü. D-SUB minyatür soket dizisi ve 25 pinli. D-SUB minyatür pin dizisi, 60 V DC veya 24 V DC optokuplörlerin bağlantısı için geçmeli röle tabanı, modül genişliği: 365 mm
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar